GF-ETG-SS-605-IQ
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
| Serie | GF |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Modello speciale | Resistente al calore |
| Angolo di apertura | 65 ° |
| Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
| Nucleo della fibra | Disposizione delle fibre di 50%/50% Nucleo a fibre multiple |
| Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Portata con LV463 | 2 ... 180 mm |
| Portata con LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Portata con LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Portata con LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Diametro esterno | 7 mm |
| Peso netto | 43 g |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
| Lunghezza delle fibre | 500 mm |
| Materiale guaina della fibra | Acciaio inox |
| Fissaggio del tastatore | Ø 6 mm |
| Raggio di curvatura minimo (statico) | R40 |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R40 |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 10 mm |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
| Posa | Standard |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 200 °C, 300 °C <15 min |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |