GF-LB-SS-405-IQ

Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50126463

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie GF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Angolo di apertura 65 °
Uscita del raggio di luce Lato superiore
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Portata con LV463 0 ... 400 mm
Portata con LV463 + GF-L1 0 ... 1.200 mm
Portata con LV463 + GF-U1 0 ... 800 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 680 mm
Portata con LV463.XV + GF-L1 0 ... 2.040 mm
Portata con LV463.XV + GF-U1 0 ... 1.360 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Portata con LV463.XR + GF-L1 0 ... 3.000 mm
Portata con LV463.XR + GF-U1 0 ... 2.000 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Portata con LV463I.XR + GF-L1 0 ... 6.000 mm
Portata con LV463I.XR + GF-U1 0 ... 4.000 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 5,5 mm
Peso netto 39 g
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 500 mm
Materiale guaina della fibra Acciaio inox
Fissaggio del tastatore Ø 4 mm
Raggio di curvatura minimo (statico) R40
Raggio di curvatura minimo (mobile) R40
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 10 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 200 °C, 300 °C <15 min
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103