GF-LB-SS-405-SM

Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50153809

Disponibile immediatamente

Serie GF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Angolo di apertura 60 °
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portata con LV461 0 ... 150 mm
Portata con LV462 0 ... 250 mm
Portata con LV463 0 ... 400 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 680 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Collegamento, lato amplificatore Ø 2,2 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,9 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 500 mm
Materiale guaina della fibra Acciaio inox
Fissaggio del tastatore M4
Raggio di curvatura minimo (statico) R23
Raggio di curvatura minimo (mobile) R23
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 25,7 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica Sì
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 250 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103