GF-LB-SS-450-IQ
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
| Serie | GF |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Modello speciale | Resistente al calore |
| Angolo di apertura | 65 ° |
| Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
| Nucleo della fibra | Disposizione mista delle fibre Nucleo a fibre multiple |
| Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Portata con LV463 | 0 ... 400 mm |
| Portata con LV463 + GF-L1 | 0 ... 1.200 mm |
| Portata con LV463 + GF-U1 | 0 ... 800 mm |
| Portata con LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Portata con LV463.XV + GF-L1 | 0 ... 2.040 mm |
| Portata con LV463.XV + GF-U1 | 0 ... 1.360 mm |
| Portata con LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Portata con LV463.XR + GF-L1 | 0 ... 3.000 mm |
| Portata con LV463.XR + GF-U1 | 0 ... 2.000 mm |
| Portata con LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Portata con LV463I.XR + GF-L1 | 0 ... 6.000 mm |
| Portata con LV463I.XR + GF-U1 | 0 ... 4.000 mm |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Diametro esterno | 5,5 mm |
| Peso netto | 309 g |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
| Lunghezza delle fibre | 5.000 mm |
| Materiale guaina della fibra | Acciaio inox |
| Fissaggio del tastatore | Ø 4 mm |
| Raggio di curvatura minimo (statico) | R40 |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R40 |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 10 mm |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
| Posa | Standard |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 200 °C, 300 °C <15 min |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |