GSU 14D/66D.3-S12
Sensore a forcella ad ultrasuoni
| Serie | 14 |
| Principio fisico | Ultrasuoni |
| Applicazione | Riconoscimento di etichette non trasparenti Riconoscimento di etichette trasparenti |
| Larghezza etichetta, min. | 10 mm |
| Spazio tra le etichette, min. | 2 mm |
| Materiale | Trasparente e non trasparente |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 80 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di apprendimento |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Impedenza di ingresso | 15.000 Ω |
| Stato di commutazione active | high |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Capacitanza di carico | 0,5 µF |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Segnale di commutazione sull'etichetta |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Segnale di commutazione nello spazio tra le etichette |
| Tempo di risposta | 0,2 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Velocità nastro max. durante l'apprendimento | 50 m/min |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Uscita connettore | Orizzontale (parallelo al percorso del nastro) |
| Forma costruttiva | Forcella |
| Apertura | 4 mm |
| Profondità | 68,5 mm |
| Dimensioni (P x H x L) | 20,7 mm x 48,2 mm x 101 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Peso netto | 270 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Brevetti USA | US 6,314,054 B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |