HCR 210-C1-020/SET

Lettore mobile di codici 2D

Codice prodotto: 50134980

Disponibile immediatamente

Serie HCR 210
Contiene 1x cavo di interconnessione USB 2 m
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distanza di lettura 35 ... 400 mm
Sorgente luminosa LED, Bianco
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 1.024 px
Angolo di apertura, asse X 43 °
Angolo di apertura, asse Y 36 °
Contrasto codice a barre (PCS) 30 %
Grandezza del modulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensione di alimentazione UB 5 V, CC
Potenza assorbita, max. 2 W
Corrente nominale di funzionamento 260 mA
Tipo USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento RJ41
Dimensioni (P x H x L) 70 mm x 107 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 150 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 85 %
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf