HCR 230-C1-018/SET
Lettore mobile di codici 2D
| Serie | HCR 2xx |
| Contiene | 1x cavo di interconnessione USB 1,8 m |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
| Distanza di lettura | 30 ... 350 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Bianco |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 800 px |
| Angolo di apertura, asse X | 46 ° |
| Angolo di apertura, asse Y | 29 ° |
| Contrasto codice a barre (PCS) | 30 % |
| Grandezza del modulo | 0,127 ... 0,508 mm |
| Tensione di alimentazione UB | 5 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 2 W |
| Corrente nominale di funzionamento | 150 mA |
| Tipo | USB, RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Funzione | Processo |
| Tipo di collegamento | RJ41 |
| Dimensioni (P x H x L) | 68 mm x 98 mm x 152 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 130 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |