HTU208-100/4T-M8
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
| Serie | 200 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Contiene | 2 dadi di montaggio M8 |
| Modello speciale | Ingresso di apprendimento |
| MTTF | 909 anni |
| Portata di esercizio | 0,02 ... 0,1 m |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Frequenza ultrasuoni | 484 kHz |
| Andamento lobo acustico | Standard |
| Direzione di emissione | Frontale |
| Angolo di apertura | 12 ° |
| Campo di regolazione | 20 ... 100 mm |
| Risoluzione | 0,1 mm |
| Precisione di ripetizione | 0,3 % |
| Valore di riferimento: precisione di ripetizione | Valore finale |
| Deriva termica | 0,2 %/K |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 30 mA |
| Isteresi di commutazione | 1 mm |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tensione di commutazione | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione, max. | 150 mA |
| Tensione di commutazione | low: ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz |
| Tempo di risposta | 25 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 8 mm x 70 mm |
| Grandezza della filettatura | M8 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
| Materiale del trasduttore di ultrasuoni | Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT)) |
| Peso netto | 10 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |