HTU318-1600.W3/2NK-M12

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50136105

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 318
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Contiene 2 dadi di montaggio M18
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Funzionamento multiplex
Funzionamento sincrono
Portata di esercizio 0,15 ... 1,6 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 230 kHz
Direzione di emissione Rinvio a 90°
Angolo di apertura 8 °
Risoluzione < 2 mm
Precisione di ripetizione 0,5 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 5 %
Valore di riferimento: deriva termica Valore finale
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 7 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 1 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A.
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.C.
Numero ingressi/uscite selezionabili 1 pezzo(i)
Tipo di tensione, ingressi CC
Funzione Prevenzione dall'influenza reciproca
Frequenza di commutazione 2 Hz
Tempo di risposta 500 ms
Tempo di inizializzazione 900 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 88,3 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Resina epossidica rinforzata con fibra di vetro
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 75 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasti di comando
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione contatto N.C. / contatto N.A.
Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf