HTU418B-1300/4T4-M12

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50124272

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 418B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Contiene 2 dadi di montaggio M18
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 0,15 ... 1,3 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 200 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 16 °
Precisione di ripetizione 0,15 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 0,17 %/K
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 15 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 30 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 10 mm
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione high: 0,9 x UB
low: 0,1 x UB
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione contatto N.C./contatto N.A.
Frequenza di commutazione 8 Hz
Tempo di risposta 62 ms
Tempo di inizializzazione 30 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 75 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 50 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
IP 68
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf