IGSU 14D/6.31-S12

Sensore a forcella ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50126786

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
FS 14EML.5
Guida
Codice articolo: 50144288
  • Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inox
  • Idoneo per: Sensori a forcella della serie 14E
  • Alloggiamento in acciaio inossidabile: V2A
Codice articolo: 50144288

Disponibile immediatamente

IGSU14E/LWT.3-M12
Sensore a forcella ad ultrasuoni
Codice articolo: 50142870
  • Serie: 14
  • Principio fisico: Ultrasuoni
  • Profondità: 80 mm
  • Apertura: 4 mm
Codice articolo: 50142870

Disponibile immediatamente

Serie 14
Principio fisico Ultrasuoni
Applicazione Riconoscimento di etichette non trasparenti
Riconoscimento di etichette trasparenti
Larghezza etichetta, min. 10 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Trasparente e non trasparente
Modello speciale Guida lunga
Ingresso di apprendimento
Uscita di warning
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 80 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Impedenza di ingresso 15.000 Ω
Stato di commutazione active high
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacitanza di carico 0,5 µF
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Tempo di risposta 0,2 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Velocità nastro max. durante l'apprendimento 50 m/min
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Uscita connettore Orizzontale (parallelo al percorso del nastro)
Forma costruttiva Forcella
Apertura 4 mm
Profondità 70 mm
Dimensioni (P x H x L) 21 mm x 49 mm x 90 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 270 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Apprendimento statico su sfondo e marca
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Brevetti USA US 6,314,054 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf