IS 208MM/2NC-2E0
Sensore induttivo
| Serie | 208 |
| Portata limite tipica Sn | 2 mm |
| Portata di esercizio Sa | 0 ... 1,6 mm |
| MTTF | 900 anni |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Isteresi di commutazione | 10 % |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
| Corrente residua, max. | 0,1 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.C. |
| Frequenza di commutazione | 5.000 Hz |
| Tempo di inizializzazione | 32 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Grigio |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 8 mm x 35 mm |
| Grandezza della filettatura | M8 x 1 mm |
| Tipo di montaggio | A filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Poliammide (PA 12) |
| Peso netto | 41,5 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Piastra di misura a norma | 8 x 8 mm², Fe360 |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Alluminio | 0,3 |
| Acciaio inox | 0,7 |
| Rame | 0,3 |
| Ottone | 0,45 |
| Acciaio Fe360 | 1 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |