IS 212MM/2NC-2E0
Sensore induttivo
| Serie | 212 | 
| Portata limite tipica Sn | 2 mm | 
| Portata di esercizio Sa | 0 ... 1,6 mm | 
| MTTF | 910 anni | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 10 mA | 
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 10 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio | 
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C | 
| Isteresi di commutazione | 10 % | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Corrente di commutazione, max. | 200 mA | 
| Corrente residua, max. | 0,1 mA | 
| Caduta di tensione | ≤ 2 V | 
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN | 
| Principio di commutazione | Contatto N.C. | 
| Frequenza di commutazione | 3.000 Hz | 
| Tempo di inizializzazione | 80 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT | 
| Tipo di collegamento | Cavo | 
| Lunghezza cavo | 2.000 mm | 
| Materiale della guaina | PVC | 
| Colore del cavo | Grigio | 
| Numero di conduttori | 3 conduttori | 
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² | 
| Forma costruttiva | Cilindrica | 
| Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 52 mm | 
| Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm | 
| Tipo di montaggio | A filo | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato | 
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) | 
| Peso netto | 95 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Argento Rosso, RAL 3000 | 
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale | 
| Piastra di misura a norma | 12 x 12 mm², Fe360 | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 1 pezzo(i) | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 | 
| Classe di protezione | II | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Alluminio | 0,35 | 
| Acciaio inox | 0,85 | 
| Rame | 0,3 | 
| Ottone | 0,5 | 
| Acciaio Fe360 | 1 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 | 
| ECLASS 8.0 | 27270101 | 
| ECLASS 9.0 | 27270101 | 
| ECLASS 10.0 | 27270101 | 
| ECLASS 11.0 | 27270101 | 
| ECLASS 12.0 | 27274001 | 
| ECLASS 13.0 | 27274001 | 
| ECLASS 14.0 | 27274001 | 
| ECLASS 15.0 | 27274001 | 
| ETIM 5.0 | EC002714 | 
| ETIM 6.0 | EC002714 | 
| ETIM 7.0 | EC002714 | 
| ETIM 8.0 | EC002714 | 
| ETIM 9.0 | EC002714 | 
| ETIM 10.0 | EC002714 |