IS 240PP/44-8N0-S8.4

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50114210

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 240
Portata limite tipica Sn 8 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 6,4 mm
Modello speciale Antivalente
MTTF 1.530 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 10 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Isteresi di commutazione 5 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 250 mA
Corrente residua, max. 0,01 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A. – Antivalente
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C. – Antivalente
Frequenza di commutazione 1.400 Hz
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 12 mm x 40 mm x 26 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale della superficie attiva Plastica, Poliammide (PA 66)
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio parte posteriore
Fissaggio passante
Piastra di misura a norma 24 x 24 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,4
Acciaio inox 0,8
Rame 0,45
Ottone 0,55
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf