IS D08MM/2NC-4N0-M8.3

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50154035

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie D08
Portata limite tipica Sn 4 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 3,2 mm
MTTF 340 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 15 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Isteresi di commutazione 15 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Corrente residua, max. 0,1 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 8 mm x 50,7 mm
Grandezza della filettatura M8 x 1 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 9 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di misura a norma 12 x 12 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,5
Acciaio inox 0,8
Rame 0,35
Ottone 0,5
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf