IS D12MM/2NC-8N0-M12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50154043

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie D12
Portata limite tipica Sn 8 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 6,4 mm
MTTF 326 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 15 %, Nell'intero campo di temperature di esercizio
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Isteresi di commutazione 15 %
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,1 mA
Caduta di tensione ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 800 Hz
Tempo di inizializzazione 100 ms
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
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 56,5 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Lega di rame e nichel
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Piastra di misura a norma 24 x 24 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,4
Acciaio inox 0,75
Rame 0,35
Ottone 0,45
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf