ISS 230MM/44-10E
Sensore induttivo
| Serie | 230 |
| Portata limite tipica Sn | 10 mm |
| Portata di esercizio Sa | 0 ... 8,1 mm |
| Modello speciale | Antivalente |
| MTTF | 850 anni |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 36 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 16 mA |
| Deriva termica, max. (in % di Sr) | 19 % |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) | 10 % |
| Isteresi di commutazione | 20 % |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
| Corrente residua, max. | 0,05 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Contatto N.A. – Antivalente |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Contatto N.C. – Antivalente |
| Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
| Tempo di inizializzazione | 50 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Colore del cavo | Grigio |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 40,6 mm |
| Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
| Tipo di montaggio | A filo |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT) |
| Peso netto | 149 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Grigio |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
| Piastra di misura a norma | 30 x 30 mm², Fe360 |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 80 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Alluminio | 0,5 |
| Acciaio inox | 0,7 |
| Rame | 0,3 |
| Ottone | 0,5 |
| Acciaio Fe360 | 1 |
| Voce tariffaria doganale | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |