IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Lettore di codici 2D mobile a radiofrequenza
| Serie | IT19xx |
| Contiene | 1 accumulatore 1 pz. docking station 1 pz. scanner manuale Cavo USB |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Altro su richiesta Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Composite Codes Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Limited GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
| Distanza di lettura | 0 ... 1.115 mm |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 1.080 px |
| Tensione di alimentazione UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
| Potenza assorbita, max. | 2,5 W |
| Technologie | Supercapacitor (Battery free) |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Funzione | Processo |
| Funzione | Processo |
| Portata Bluetooth | Classe 2 |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tipo di collegamento | Bluetooth |
| Dimensioni (P x H x L) | 70 mm x 108 mm x 160 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 255 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altezza di caduta | 1,8 m |
| Misure relative a | Pavimento in calcestruzzo |
| Grado di protezione | IP 52 |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |