IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TPRD

Sensore Vision

Codice prodotto: 50153482

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TPRD
Sensore Vision
Codice articolo: 50154859
  • Serie: IVS 1100i
  • Interfaccia: EtherNet IP
  • Funzioni software: Localizzazione: superficie, bordo, forma
  • Distanza di lettura, max.: 50 ... 2.000 mm
Codice articolo: 50154859

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie IVS 1000i
Imager Sony Global Shutter
Funzioni software Localizzazione: superficie, bordo, forma
Riconoscimento dei pezzi: luminosità, contrasto, pixel di superficie, pixel dei bordi
Distanza di lettura 50 ... 2.000 mm, A seconda della lente
Sorgente luminosa LED, Rosso / bianco, commutabile internamente
Forma del segnale di emissione Pulsante
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.440 px
Risoluzione videocamera, verticale 1.080 px
Distanza focale 8 mm
Tempi di otturazione elettronica 0,025 ... 2 ms
Tipo di videocamera Monocromatico
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 24 W, a 24 V CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Semiconduttore MOSFET
Principio di commutazione Push-pull
Elemento di commutazione Semiconduttore MOSFET
Principio di commutazione Push-pull
Elemento di commutazione Semiconduttore MOSFET
Principio di commutazione Push-pull
Elemento di commutazione Semiconduttore MOSFET
Principio di commutazione Push-pull
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architettura Client
Server
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Velocità di trasmissione 10 / 100 Mbit/s
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 12 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ethernet, ingresso
Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica X
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 265 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Numero di LED 3 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software Vision Studio
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 67, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File EDS - zip
Software di configurazione - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - Calibration Target - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - EtherNet/IP - pdf