K-D M8A-4P-10m-FAB

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50110274

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Applicazione Zone asettiche ed umide
Tensione di esercizio Max. 30 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 4 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PVC
Isolamento del conduttore PVC
Idoneità per catena portacavi No
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1
Peso netto 290 g
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -30 ... 80 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
IP 69K
Omologazioni UL
c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf