KB 021 Z
Cavo di interconnessione
| Idoneo per interfaccia | RS 232 |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Connettore circolare, LED | No |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 9 poli |
| Modello | Assiale |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | No |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Lunghezza cavo | 300 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Peso netto | 40 g |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |