KB 031-1000

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50103621

Disponibile immediatamente

Icon
Applicazione Resistenza alle sostanze chimiche
Idoneo per interfaccia RS 232
RS 485
Tensione di esercizio 30 V CA/CC
Tipo di collegamento Sub-D
Connettore circolare, LED No
Tipo female
Numero di poli 15 poli
Modello Assiale
Tipo di collegamento JST ZHR
Numero di poli 16 poli
Colore della guaina Nero
Schermato Sì
Modello di cavo Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Lunghezza cavo 1.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Peso netto 157 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz