KB PS2-1 IT190x

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50114519

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910
Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i
Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300
Idoneo per interfaccia PS/2
Tipo di collegamento RJ41
Tipo di collegamento PS/2
Modello Assiale
Tipo female
Tipo di collegamento PS/2
Modello Assiale
Tipo male
Numero di conduttori 6 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato Sì
Modello di cavo Cavo spiralizzato
Lunghezza cavo 3.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Peso netto 139 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604