KB-ROD4-CP-10000

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50108139

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Applicazione Resistenza alle sostanze chimiche
Memoria dei parametri
Tensione di esercizio 30 V CA/CC
Tipo di collegamento Sub-D
Connettore circolare, LED No
Tipo female
Numero di poli 15 poli
Modello Assiale
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 15 pezzo(i)
Schermato
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PVC
Idoneità per catena portacavi No
Peso netto 1.159 g
Brevetti USA US 7,696,468 B
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz