KB-ROD4-CP-5000
Cavo di collegamento
| Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
| Memoria dei parametri | Sì |
| Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Connettore circolare, LED | No |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 15 poli |
| Modello | Assiale |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 15 pezzo(i) |
| Schermato | Sì |
| Lunghezza cavo | 5.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Peso netto | 608 g |
| Brevetti USA | US 7,696,468 B |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |