KD 01-5-SA

Connettore maschio

Codice prodotto: 50040098

Disponibile immediatamente

Icon
Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA
Tensione nominale (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Bloccaggio Raccordo filettato
Tipo di collegamento Morsetto a vite
Sezioni di collegamento 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Schermato Sì
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 39 g
Cicli di innesto, max. > 50
Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf