KD 01-5-SR

Connettore

Codice prodotto: 50101943

Disponibile immediatamente

Tensione di esercizio Max. 60 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale corpo dell'impugnatura Plastica
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Angolare
Bloccaggio Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento Morsetto a vite
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 22 g
Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf