KD 01-8-BA

Connettore

Codice prodotto: 50112157

Disponibile immediatamente

Icon
Tensione di esercizio 30 V CC
Corrente nominale di funzionamento 1.500 mA
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura Plastica
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento Morsetto a vite
Sezioni di collegamento 0,14 ... 0,5 mm²
AWG 26 ... 20
Apertura della chiave 18 mm
Peso netto 24 g
Passaggio max. del cavo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413