KD 095-5A-PG9
Connettore
| Tensione di esercizio | Max. 125 V CA/CC |
| Corrente nominale di funzionamento | 4.000 mA |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Materiale corpo dell'impugnatura | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |
| Tipo di collegamento | Morsetto a vite |
| Sezione dei conduttori ammessa | 0,14 ... 0,75 mm² |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |
| Peso netto | 23 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Voce tariffaria doganale | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |