KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

Cavo di interconnessione

Codice prodotto: 50129783

Disponibile immediatamente

Icon
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Idoneo per interfaccia CANopen
DeviceNet
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Colore della guaina Viola
Schermato Sì
Senza silicone Sì
Modello di cavo Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo 20.000 mm
Materiale della guaina PUR
Idoneità per catena portacavi No
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 1.046 g
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz