KF-ETW-FU47-20
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
| Serie | KF |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Uscita del raggio di luce | Laterale |
| Nucleo della fibra | Nucleo di fibra semplice |
| Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Portata con LV461 | 0 ... 16 mm |
| Portata con LV462 | 0 ... 28 mm |
| Portata con LV463 | 0 ... 48 mm |
| Portata con LV463.XV | 0 ... 72 mm |
| Portata con LV463.XR | 0 ... 85 mm |
| Portata con LV463I.XR | 0 ... 130 mm |
| Diametro minimo dell'oggetto | 0,1 mm |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Diametro esterno | 1 mm |
| Peso netto | 22 g |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in plastica (KF) |
| Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
| Materiale guaina della fibra | PE |
| Fissaggio del tastatore | 2 x Ø 2,1 mm |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R1 |
| Posa | Alta flessibilità |
| Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |