KFX-ET-620
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
| Serie | KFX |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
| Campo di applicazione | Applicazioni generali |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Nucleo della fibra | Nucleo di fibra semplice |
| Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Portata con LV461 | 0 ... 80 mm |
| Portata con LV462 | 0 ... 140 mm |
| Portata con LV463 | 0 ... 240 mm |
| Portata con LV463.XV | 0 ... 360 mm |
| Portata con LV463.XR | 0 ... 430 mm |
| Portata con LV463I.XR | 0 ... 650 mm |
| Diametro minimo dell'oggetto | 0,2 mm |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Diametro esterno | 2,2 mm |
| Peso netto | 30 g |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX) |
| Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
| Materiale guaina della fibra | PE |
| Fissaggio del tastatore | M6 x 0,75 mm |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R25 |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 15 mm |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | Sì |
| Posa | Standard |
| Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |