KR20-1760

Ricevitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 674176

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo: 50123016
  • Serie: 720
  • Lunghezza del campo di misura: 1.750 mm
  • Distanza tra i raggi: 20 mm
  • Tempo di risposta per raggio: 30 µs
Codice articolo: 50123016

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie Konturflex
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Misura dei contorni
Misura di oggetti
Modello speciale Tasteggio a raggi paralleli
Lunghezza del campo di misura 1.760 mm
Distanza tra i raggi 20 mm
Tempo di risposta per raggio 50 µs
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Uscita connettore Assiale
Funzione Collegamento con amplificatore
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 2.590 g
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software di configurazione - V1.2 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf