KRT3CM.L3S2/LT-M8.P1

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50155509

Su richiesta
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Ingresso di apprendimento (comportamento preconfigurato come nella serie 3B)
Portata di esercizio Portata assicurata
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, RVB
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Frontale
Fuoco Fisso
Precisione di ripetizione 0,02 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 25 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥ 8V, low: ≤ 2 V o senza carico
Ritardo 10 ms
Impedenza di ingresso 15.000 Ω
Funzione Apprendimento (comportamento Serie 3B)
Stato di commutazione active high
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 90 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 10.000 Hz
Tempo di risposta 0,05 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Jitter di risposta 20 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM3
Profilo Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Specifica V1.1.4
Device ID 3202
SIO-Mode support Sì
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - IO-Link interface description - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf