KRTM 3B/2.1121-S8
Sensore di contrasto
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
| Serie | 3B |
| Modello speciale | Funzione di temporizzazione Ingresso di apprendimento |
| Portata di esercizio | 14,5 mm ± 2 mm |
| Percorso del raggio | Focalizzato |
| Sorgente luminosa | LED, RVB |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Fuoco | Fisso |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Processo di apprendimento | Statico 2 punti |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 10 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |