KRTW 3B/4.1121,200-S12

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50110578

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KRT3CW.L3S2/4T-M8
Sensore di contrasto
Codice articolo: 50148507
  • Serie: 3C
  • Portata di esercizio, max.: 14,5 mm mm
  • Sorgente luminosa: LED, Bianco
  • Uscita di commutazione: Transistor, PNP
Codice articolo: 50148507

Su richiesta
Serie 3B
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 14,5 mm ± 2 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, Bianco
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1,5 mm x 4 mm
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Frontale
Fuoco Fisso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 10.000 Hz
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 10 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf