KS U-M8-3A-P1-100

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50130833

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tensione di esercizio Max. 50 V CA / 60 V CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Numero di poli 3 poli
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 3 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone Sì
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PUR
Idoneità per catena portacavi Sì
Velocità di traslazione Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 5 m/s²
Caratteristiche della guaina esterna Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Capacità torsionale ± 180° / m (max. 2 milioni di cicli a 35 cicli / min)
Apertura della chiave 9 mm
Peso netto 241 g
Cicli di curvatura 5.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Omologazioni c UL US
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf