L300-B3-M31M12B8Y2-MLM24-SCA
Elettroserratura di sicurezza
| Serie | L300 |
| Funzioni | Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4) |
| Modalità di attivazione delle uscite di sicurezza | Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata |
| Principio di funzionamento | Principio della corrente di lavoro - Attuatore bloccato con elettromagnete attivato |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.968 anni, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,15E-9 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| CC | High |
| Livello di codifica | Basso, EN ISO 14119 |
| Tipo di cablaggio | Collegamento in serie Collegamento singolo |
| Protezione esterna per circuito di alimentazione | 2A tipo Gg (o equivalente) |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 1.200 mA |
| Numero di ingressi di sicurezza | 2 pezzo(i) |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente assorbita, tip. | 5 mA |
| Ingresso di apprendimento per attuatore | No |
| Funzione | Ingresso di attivazione elettromagnete I4 |
| Tipo | Ingresso di commutazione di sicurezza |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Corrente assorbita, tip. | 5 mA |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Funzione | Uscita di segnalazione O3 dispositivo di protezione chiusa |
| Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Collegamento contatti |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 1.500 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Lato dell'ingresso cavo | Dal basso |
| Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco con ritenuta |
| Velocità di avvicinamento | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo di ritenuta | Elettromagnetico |
| Azionamento della ritenuta | Magnete |
| Forza di ritenuta max. | 9.750 N |
| Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
| Frequenza di azionamento max. | 600 per ora, IEC 60947-5-1 |
| Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 30 N |
| Distanza di commutazione assicurata Sao | 2 mm |
| Distanza di spegnimento assicurata Sar | 4 mm (attuatore non bloccato) 10 mm (attuatore bloccato) |
| Distanza di commutazione nominale Sn | 2,5 mm |
| Precisione di ripetizione | ≤ 10 % Sn |
| Frequenza di commutazione massima | 1 Hz |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 5 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Standard |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Omologazioni | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |