LBK ISC110E-C

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 50154517

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK ISC
Tipo Controllore per sensore radar
Contiene Slot per scheda microSD
Applicazione Protezione di accesso stazionaria
Protezione stazionaria di aree pericolose
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Collegamento di fino a 6 sensori
Commutazione tra configurazioni
Disattivazione di gruppi di sensori
Memoria di configurazione
Sincronizzazione del controllore
Slot per scheda microSD
Riavvio Automatico
Manuale
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 6,01E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Circuito di protezione Alimentatore esterno con protezione contro i cortocircuiti integrata
Sovracorrente tramite fusibile integrato ripristinabile (max. 5s a 8A)
Tensione di alimentazione UB 20 ... 28 V, CC
Corrente assorbita, max. 1.000 mA, Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 5 W
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 4 pezzo(i)
Tipo EtherNet IP CIPsafety, Ethernet
Funzione Processo
Funzione Parametrizzazione
Tipo USB
Numero di collegamenti 7 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 3 poli
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Tipo di collegamento USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Tipo di collegamento RJ45
Funzione CIPsafety
EtherNET/IP
Tipo di collegamento RJ45
Funzione CIPsafety
EtherNET/IP
Tipo di collegamento RJ45
Dimensioni (P x H x L) 106 mm x 33 mm x 103 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 250 g
Colore dell'alloggiamento Bianco
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Montaggio su guida DIN
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd Italia
UL
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File EDS - CIP Safety Specification - zip
Software - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Software - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Driver USB - zip
Manuale di istruzioni - SBV-System 5m - pdf
Manuale di istruzioni - SBV-System 9m - pdf
Manuale di istruzioni - MODBUS - pdf
Manuale di istruzioni - CIP Safety Specification - pdf
Manuale di istruzioni - Changelog V1.1 - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - Installation guide - pdf
Opuscolo prodotti - LBK - pdf
Opuscolo prodotti - Safety at Leuze - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Certificato - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificato - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificato - CIP Safety - pdf
Certificato - UL - pdf