LCS-2M12P-N06PNC-M12

Sensore capacitivo

Codice prodotto: 50136582

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie LCS-2
Distanza di commutazione Sn 1 ... 6 mm
Distanza di commutazione assicurata 4,9 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %
Corrente a vuoto 10 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %
Corrente nominale di funzionamento 200 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 100 Hz
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
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 12 mm x 68 mm
Grandezza della filettatura M12 x 1 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica Polibutilene (PBT)
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Materiale del coperchio Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 26 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Distanza di commutazione regolabile Sì
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - LCS-2M12P-N06PNC-M12 - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf