LCS-2M18B-N15NNC-K020V

Sensore capacitivo

Codice prodotto: 50136600

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie LCS-2
Distanza di commutazione Sn 2 ... 15 mm
Distanza di commutazione assicurata 12,1 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %
Corrente a vuoto 10 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 10 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %
Corrente nominale di funzionamento 200 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.C.
Frequenza di commutazione 100 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PVC
Numero di conduttori 3 conduttori
Sezione del conduttore 0,35 mm²
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 70 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Materiale del coperchio Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 128 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Distanza di commutazione regolabile Sì
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - LCS-2M18B-N15NNC-K020V - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf