LCS-2Q54P-F10NNO-K020P

Sensore capacitivo

Codice prodotto: 50154117

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie LCS-2
Distanza di commutazione Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 20 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 15 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 5 %
Corrente nominale di funzionamento 200 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A.
Frequenza di commutazione 100 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Numero di conduttori 3 conduttori
Sezione del conduttore 0,18 mm²
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della superficie attiva ABS, ABS
Materiale del coperchio Plastica
Peso netto 44 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro (12 giri)
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Distanza di commutazione regolabile Sì
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Macro EPLAN - edz