LE328.W/4P
Ricevitore fotocellula a sbarramento
| Serie | 328 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Modello speciale | 90° - ottica angolare |
| Portata di esercizio | vedi trasmettitore |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante senza luce |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 61 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox Plastica |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
| Alloggiamento in plastica | ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento Nero |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |