LE49C.UCH/TS-TB

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50130467

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Modello speciale Riscaldamento
Portata di esercizio vedi trasmettitore
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 20 ... 250 V, CA/CC
Potenza assorbita (con CA) 1,5 V·A
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.C.
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 25 Hz
Tempo di risposta 20 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a molla
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 1,4 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf