LS318B/9D
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
| Serie | 318B |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Modello speciale | Ingresso di disattivazione |
| Portata di esercizio | 0 ... 10 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 15 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 620 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
| Numero di ingressi di disattivazione | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di disattivazione |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 2.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Numero di conduttori | 4 conduttori |
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 70 g |
| Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |