LS318BI/9D-200-M12

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50144558

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie 318B
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di disattivazione
Portata di esercizio 0 ... 16 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 23 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero di ingressi di disattivazione 2 pezzo(i)
Tipo Ingresso di disattivazione
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 20 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf