LSC748-000-100

Quadro elettrico

Codice prodotto: 50142331

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie CMS 7xxi
Idoneo per Sistema di misura dei contorni CMS 700i
Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. 100 mA
Tensione di alimentazione UB 100 ... 263 V, CA
Numero di ingressi di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione 24 V, VIN
Numero uscite di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CA
Tensione di commutazione 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP, PROFINET
Funzione Parametrizzazione / dati di processo
Funzione Parametrizzazione / dati di processo
Numero di collegamenti 13 pezzo(i)
Funzione Messa a terra
Tipo di collegamento Raccordo filettato
Materiale Metallo
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore di rete
Materiale Metallo
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Tipo di collegamento Connettore circolare, Vale per i collegamenti CML1, CML2 e CML3
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso di commutazione digitale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Funzione Ingresso di commutazione digitale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Funzione Uscita di commutazione digitale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Funzione Uscita di commutazione digitale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 11.730 g
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Avviene tramite webConfig
Elementi di controllo Interruttore rotativo
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz