LSC748-ENC-100
Quadro elettrico
| Serie | CMS 7xxi |
| Idoneo per | Sistema di misura dei contorni CMS 700i |
| Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. | 100 mA |
| Tensione di alimentazione UB | 100 ... 263 V, CA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
| Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CA |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN |
| Tipo | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
| Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
| Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
| Numero di collegamenti | 13 pezzo(i) |
| Funzione | Messa a terra |
| Tipo di collegamento | Raccordo filettato |
| Materiale | Metallo |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore di rete |
| Materiale | Metallo |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare, Vale per i collegamenti CML1, CML2 e CML3 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 380 mm x 380 mm x 210 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 11.730 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Avviene tramite webConfig |
| Elementi di controllo | Interruttore rotativo |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27270992 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 14.0 | 27270992 |
| ECLASS 15.0 | 27270992 |
| ECLASS 16.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |