LSE 96K/R-1310-25

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50025257

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
LE49CI.UC/TS-TB
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50127445
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CA/CC
Codice articolo: 50127445

Disponibile immediatamente

LSE 96M/R-1310-25
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50080080
  • Serie: 96
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CA/CC
Codice articolo: 50080080

Disponibile immediatamente

Serie 96
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Portata di esercizio vedi trasmettitore
Tensione di alimentazione UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Relè, contatto N.C./contatto N.A.
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 20 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 150 g
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf