LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 96 |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Modello speciale | Protezione Ex |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante con luce |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 3 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo (la parte dell'alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)) |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC |
| Peso netto | 380 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Categoria di apparecchi Ex | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | II |
| Omologazioni | Ex |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |